Publiceer je producten
Puck Wall Art LED 5491 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5491 Design by Jordi Vilardell

3.8 van de 5 sterren3.8(10 reviews)
Wall sconce combines three discs via a single electrical connection. Available in two different lacquered aluminum finishes
Specificatie
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-puck-wall-art-5491_ul-certificate
  • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProductgroepWall Lamps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)33
  • Breedte (inch)40.5
  • Diepte (inch)4.25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (lbs)16.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Porto Rico
Verenigde Staten