Publiceer je producten
Skan 0270 pendant single M
Skan 0270 pendant single M
Skan 0270 pendant single M
    Vibia

    Skan 0270 pendant single M

    4.1 van de 5 sterren4.1(7 reviews)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    Specificatie
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Vibia-Skan-0270
    • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProductgroepPendants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-07-13
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC001743
    • ETIM-naamPendant luminaire
    • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-code391115
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië