Publiceer je producten
Nero Marquina Quartz Countertop
Nero Marquina Quartz Countertop
Nero Marquina Quartz Countertop

    Nero Marquina Quartz Countertop

    From Vicostone’s Thunder Series, Nero Marquina’s white lightning bolt veins pop on the mysterious almost-deep-black background.
    Specificatie
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.nero-marquina-quartz-countertop
    • ProductfamilieExotic Collection
    • ProductgroepNero Marquina BQ8740
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)65
    • Breedte (inch)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalQuartz
    • Ontworpen inVietnam
    • Gefabriceerd inVietnam
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenbladen
    • IFC-classificatieCovering
    • ETIM-codeEC010182
    • ETIM-naamNatural stone tile
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-titelSpecialty Casework