Publiceer je producten
Polaris Quartz Countertop
Polaris Quartz Countertop
Polaris Quartz Countertop

    Polaris Quartz Countertop

    Polaris transports you to tranquil glacial lake in the middle of winter. Meshed veins like light cracks in the glacial lake surface
    Specificatie
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.polaris-quartz-countertop
    • ProductfamilieNatural Collection
    • ProductgroepPolaris BQ2612
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-05-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)65
    • Breedte (inch)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalQuartz
    • Ontworpen inVietnam
    • Gefabriceerd inVietnam
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenbladen
    • IFC-classificatieCovering
    • ETIM-codeEC010182
    • ETIM-naamNatural stone tile
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-titelSpecialty Casework