Publiceer je producten
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 van de 5 sterren4.5(8 reviews)

    Viriyalohakij Roller Shutter 

    Material : Polycarbonate Slat 

    โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  
    Specificatie
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Viriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • ProductfamilieShutters Doors
    • ProductgroepGrilled Metal Rolling Shutters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)8000
    • Breedte (mm)10500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolycarbonaat
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inThailand
    • Gefabriceerd inThailand
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Shutters

    Beschikbaarheid regio

    Azië
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit