Publiceer je producten
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    Specificatie
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Viriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • ProductfamilieShutters Doors
    • ProductgroepStainless Rolling Shutters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)8000
    • Breedte (mm)10500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inThailand
    • Gefabriceerd inThailand
    • Nettogewicht (kg)7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Shutters

    Beschikbaarheid regio

    Azië