Publiceer je producten
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan, 52 cm

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4518B403-0075

    Technische specificatie
    • Unieke ref.4518B403-0075
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)380
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)20.68
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010165
    • ETIM-naamShower toilet
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië