Publiceer je producten
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - İstanbul Bowl - Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 50 cm - White

    Product code: 4522B470-0016


    Technische specificatie
    • Unieke ref.4522B470-0016
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWashBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)13.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011839
    • ETIM-naamCountersink
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië