Publiceer je producten
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Tall Unit - 45cm

    Product code: 58385

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.58385
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepTall Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1700
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)370
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)48
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEC011381
    • ETIM-naamBathroom furniture set
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië