Publiceer je producten
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Rim-ex Wall-hung WC pan 54cm

    Product code: 5885B401-0559

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.5885B401-0559
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)350
    • Breedte (mm)430
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)29.32
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010165
    • ETIM-naamShower toilet
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië