Publiceer je producten
Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Wall Hung Bidet  Tap Hole, Without Overflow Hole

    Product code: 5886B483-0288

    Technische specificatie
    • Unieke ref.5886B483-0288
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepBidets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)345
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië