Publiceer je producten
Wash Basin - Countertop - 60cm - Bowl - Outline Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 60cm - Bowl - Outline Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 60cm - Bowl - Outline Series - VitrA

    VitrA Outline Countertop - 60cm - Bowl - Matte Taupe

    Product code: 5995B420-0016

    Technische specificatie
    • Unieke ref.5995B420-0016
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWashBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)590
    • Diepte (mm)405
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië