Publiceer je producten
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries-6536

Product code: 6536

Technische specificatie
  • Unieke ref.6536
  • ProductfamilieShowering Areas
  • ProductgroepBathtubs - Acrylic
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)565
  • Breedte (mm)1600
  • Diepte (mm)750
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)54
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011609
  • ETIM-naamBath
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs
  • CSI UniFormat II-codeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië