Publiceer je producten
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Retro Green

    Product code: 65836 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.65836
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepWashbasin Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)780
    • Breedte (mm)745
    • Diepte (mm)505
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)59
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010013
    • ETIM-naamBathroom vanity
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 13
    • OmniClass-titelLavatory Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië