Publiceer je producten
Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67345

Specificatie


Technische specificatie
  • Unieke ref.67345
  • ProductfamilieBathroom Furniture
  • ProductgroepWashbasin Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)490
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)23
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • ETIM-codeEC011381
  • ETIM-naamBathroom furniture set
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië