Publiceer je producten
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    Equal Rim-ex wall-hung WC pan 54 cm, Rim-ex wall-hung WC pan, With bidet function

    Product code: 7245B476-0075

    Technische specificatie
    • Unieke ref.7245B476-0090
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)395
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)24.62
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Compartments
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië