Publiceer je producten
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6

    Product code: 732-5800-01

    Specificatie
    • V-Fix Core Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm 3-6 L


    Technische specificatie
    • Unieke ref.732-5800-01
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepCisterns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1120
    • Breedte (mm)480
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië