Publiceer je producten
WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA
WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA
WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA

    WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA

    Liquid Rim-ex Wall Hung WC

    Liquid Rim-ex Wall-Hung WCWith Integrated Bidet Function  54 cm

    Product code: 7321B403-0075

    Product code: 7321B403-0090

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.7321
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)380
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië