Publiceer je producten
WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries
WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries

    WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries

    Metropole Bowl 40cm-M.Black

    Product code: 7532B083-1398

    Technische specificatie
    • Unieke ref.7532B083-1398
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWashBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)90
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)8.84
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië