Publiceer je producten
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall

    Product code: 762-5800-XX

    Specificatie

    • V-Fix Prime Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm Including Wall-Fixation Set, 3-6 L

    Technische specificatie
    • Unieke ref.762-5800-01
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepCisterns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1120
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)15.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië