Publiceer je producten
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

Technische specificatie
  • Unieke ref.7757B403-6377
  • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
  • ProductgroepWC Pans
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-08-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)38.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Compartments
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië