Publiceer je producten
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Plural Square high bowl basin 45 cm, without tap hole, without overflow hole

    Matte Black

    Product code: 7811B483-0016

    Technische specificatie
    • Unieke ref.7811B483-0016
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWashBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)208
    • Breedte (mm)453
    • Diepte (mm)382
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)9.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië