Publiceer je producten
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Plural Monoblock Washbasin 50 cm, with tap hole, with overflow hole

    Matt Clay Beige

    Product code: 7814B474-0001

    Technische specificatie
    • Unieke ref.7814B474-0001
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWashBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)847
    • Breedte (mm)492
    • Diepte (mm)526
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)52.05
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië