Publiceer je producten
Prime Round Handshower Set
Prime Round Handshower Set

    Prime Round Handshower Set

    Prime R Handshower Rail 3F,130mm,Chrome

    Product Code: A45927

    3F, 130mm, Brushed Soft Copper

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A45927
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)780
    • Breedte (mm)99
    • Diepte (mm)68
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.68
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017640
    • ETIM-naamSanitary showers
    • Uniclass 2015-codeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-titelBath Shower Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië