Publiceer je producten
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Plural Small Table, 55 cm

    Product code: 64064 - 64065 - 64066 - 64067 - 64068

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MidUnit-55cm-SmallTable-Vitra-PluralSeries-64064-64065-64066-64067-64068
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepMid Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)590
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)18.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010092
    • ETIM-naamAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Tables
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië