Publiceer je producten
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA

    Equal Washbasin Unit, 100cm & 130cm, with Asymmetric Washbasin,

    Product code: 64091 - 64092 - 64100 - 64101

    Specificatie
    •  with Shelf


    Technische specificatie
    • Unieke ref.WashbasinUnit-100cm-130cm-WithShelf-Vitra-EqualSeries-64091-64092-64100-64101
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepWashbasin Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)452
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)432
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)30.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011381
    • ETIM-naamBathroom furniture set
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië