Publiceer je producten
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Colours : Chrome

    Product code: A41840

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A41840
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucet Complementary - Diverters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010862
    • ETIM-naamBath mixing tap
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-titelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië