Publiceer je producten
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA - Chrome

    Product code: A42153

    Specificatie
    • Energy Saving

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A42153
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucet - Sink Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)440
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-titelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië