Publiceer je producten
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.A42930
  • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
  • ProductgroepFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)162
  • Breedte (mm)220
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)1.56
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010862
  • ETIM-naamBath mixing tap
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 19
  • OmniClass-titelFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië