Publiceer je producten
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Product code: A43494ND

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.A43494ND
  • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
  • ProductgroepFaucets - Basin Mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)175
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)150
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)1.65
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010862
  • ETIM-naamBath mixing tap
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 19
  • OmniClass-titelFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië