Publiceer je producten
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Product code: A44890 - A4489026 - A4489034 - A4489036

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A44890
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepAccessories - Toothbrush Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)105
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010556
    • ETIM-naamToothbrush holder
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië