Publiceer je producten
Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Product code: A45256EXP

    Specificatie

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A45256EXP
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucets - Taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)74
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG015610
    • ETIM-naamValves/taps/controls
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-27 31 29
    • OmniClass-titelMixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië