Publiceer je producten
Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Base S 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47306

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A47306
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1305
    • Breedte (mm)320
    • Diepte (mm)601
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)5.45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017640
    • ETIM-naamSanitary showers
    • Uniclass 2015-codeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-titelBath Shower Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië