Publiceer je producten
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Product code: A44787

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BathrobeHolder-Single-Vitra-MinimaxSeries-A44787
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepAccessories - Bathrobe Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)49
    • Breedte (mm)44
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.215
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Towels
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië