Publiceer je producten
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA


    Product code: 748-5800-02

    Specificatie
    • Rapid Installation - 3/6 Liter Concealed Cistern Set (Pre-Wall Gypsumplate Wall) - 8 cm - Assembly to wall

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-RapidInstallation-8cm-WCPanConcealedCisterns-Vitra_748-5800-02
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepCisterns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1125
    • Breedte (mm)535
    • Diepte (mm)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)17.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië