Publiceer je producten
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Tile thickness  5-6 mm

    Tile thickness  7-8 mm

    Tile thickness  9-10 mm

    Tile thickness  11-12 mm

    Product code: 63400001000

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • ProductfamilieShowering Areas
    • ProductgroepSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2150
    • Breedte (mm)405
    • Diepte (mm)240
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011613
    • ETIM-naamShower column/panel
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië