Publiceer je producten
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 van de 5 sterren4.3(12 reviews)

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA


    Product code: 62575 - 62576 - 62577

    Specificatie
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Mirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)45
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)10.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië
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
    Soortgelijke producten