Publiceer je producten
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Specificatie
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepAccessory
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)132
    • Breedte (mm)345
    • Diepte (mm)133
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-titelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië