Publiceer je producten
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    Specificatie
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepShower Systems - Shower Heads
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)220
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.148
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië