Publiceer je producten
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Specificatie
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
  • ProductgroepShower Systems - Shower Heads
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)850
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)80
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)0.906
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011383
  • ETIM-naamShower head
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-titelShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië