Publiceer je producten
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62014 - 62015 - 62016 - 62017 - 62018 - 62019

    Technische specificatie
    • Unieke ref.TallUnit-Narrow-50cm-Vitra-integraSeries-62014-62015-62016-62017-62018-62019
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepTall Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1550
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië