Publiceer je producten
Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA
Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA
Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA

    Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA

    Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA

    Product code: A41579

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Tap-BasinTap-SingleWithPopUp-Vitra-MinimaxSSeries-A41579
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucets - Basin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)155
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)135
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.716
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011374
    • ETIM-naamCentral mixing tap
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-titelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië