Publiceer je producten
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48008

    Specificatie
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.TowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepAccessory
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)95
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.064
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Towels
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië