Publiceer je producten
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    With S20 Upper cabinets it is possible to create different use options in the bathroom. Provides functional and ample storage space.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54803 - 54804

    Specificatie
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.UpperCabinet-70cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54803-54804
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepMid Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)700
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Secundair materiaalThermohout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië