Publiceer je producten
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    New generation of urinal that combines various functions such as VitrAfresh, Rim-ex bowl and photocell to offer the most hygenic use and water saving. Its easy to repair.

    Product code: 5999B003-5555

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Urinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepUrinals
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)680
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)27.93
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010235
    • ETIM-naamUrinal
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië