Publiceer je producten
Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7068B003-0001

    Technische specificatie
    • Unieke ref.WashBasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7068B003-0001
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWashBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)195
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)470
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)18.546
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië