Publiceer je producten
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61960 - 61961 - 61962

    Technische specificatie
    • Unieke ref.WashbasinUnit-80cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61960-61961-61962
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepWashbasin Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)385
    • Breedte (mm)765
    • Diepte (mm)445
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië