Publiceer je producten
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    Arkitekt Series Single WC Pan, Back Outlet

    VitrA, which combines aesthetic and functional features offers WC pan options for different needs for each bathroom. Much more hygienic Lids compatible with different WC pans due to Thermoset materials.

    Product code: 6553L003-0101

    Technische specificatie
    • Unieke ref.WC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6553L003-0101
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)395
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)485
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)15.612
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië