Publiceer je producten
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    Without Bidet Function, White

    Product code: 5111L003-0075

    Technische specificatie
    • Unieke ref.WCPan-69cm-FloorMounted-CloseCoupled-BackOutlet-Vitra-NormusSeries_5111L003-0075
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)650
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)22.842
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië