Publiceer je producten
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5785L003-0075

    Specificatie
    • Fully-functional and ergonomic Zentrum range enables you to create a practical, aesthetic and functional bathroom thanks to its various size options. Wall-hung, back-to-wall and single closet designs offer suitable alternatives for various pleasure and area sizes. Wall-hung product offers an easy-to-clean feature.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.WCPan-WallHungWCPan-Vitra-ZentrumSeries_5785L003-0075
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)350
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)24.74
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië